Dokument herunterladen () von 20

FWJ-1800A

Eaton Bussmann series – FWJ superflinke Sicherung, 700 V AC (UL), 690 V AC (IEC), 800 V DC (5-50 A), 1800 A, 25 kAIC (35 bis 200 A), 100 kAIC (250 bis 2000 A), 50 kAIC bei 800 V DC (35 bis 200 A, 450 bis 600 A), Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

Listenpreis EUR3,181.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWJ-1800A
EAN
5027590021197
UPC
051712796347
Produkt Länge/Tiefe
172 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
89 mm
Produktgewicht
2578 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified
Produkttyp
Superflinke zylindrische Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1800 A
Betriebsspannung
1000 VAC, 800 VDC
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
25 kAIC (35-200A)
100 kAIC (250-2000A)
450-600A)
50 kAIC bei 800 V DC (35 - 200 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
530000 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, Gleichstromantriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.