Dokument herunterladen () von 20

FWP-1200A

Eaton Bussmann series – FWP superflinke Sicherung, 1200 A, 200 kAIC V AC, 50 kAIC bei 700 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

Listenpreis €3,221.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWP-1200A
EAN
5027590021500
UPC
051712796095
Produkt Länge/Tiefe
285 mm
Produkthöhe
122 mm
Produktbreite
128 mm
Produktgewicht
5479 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke zylindrische Sicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
10 A
Betriebsspannung
700 V (UL)
Spannungsart
AC
Abschaltleistung
50 kAIC bei 700 V DC
200 kAIC Vac
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Lichtbogen (I2T)
195000
Löschen (12T)
1100000 bei 700 V
Watt-Verluste
190 W

Produktdaten

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, Gleichstromantriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.