Dokument herunterladen () von 20

FWP-700A

Eaton Bussmann Serie - FWP superflinke Sicherung, 250 Vac/dc, 700A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 700 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

Listenpreis €474.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWP-700A
EAN
5027590021838
UPC
051712796057
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
588 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified
Produkttyp
Superflinke zylindrische Sicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
6 A
Betriebsspannung
700 V AC, 700 V DC (UL)
Spannungsart
AC
Abschaltleistung
50 kAIC bei 700 V DC
200 kAIC Vac
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Lichtbogen (I2T)
54000
Löschen (12T)
300000 bei 700 V
Watt-Verluste
122 W

Produktdaten

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.