Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann Serie - FWP superflinke Sicherung, 250 Vac/dc, 90A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 700 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube
Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
Katalognummer |
FWP-90B
|
EAN |
5027590021883
|
UPC |
051712796033
|
Produkt Länge/Tiefe |
112 mm
|
Produkthöhe |
25 mm
|
Produktbreite |
25 mm
|
Produktgewicht |
108 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
CSA Certified
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke zylindrische Sicherung
|
Stromstärkewert |
900 A
|
Betriebsspannung |
700 V AC, 700 V DC (UL)
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Abschaltleistung |
50 kAIC bei 700 V DC
200 kAIC Vac |
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
2700 bei 700 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|