Foto ist repräsentativ
Download
Eaton HP3-Hochdruckfilter, HP3.170.3VG.HR.E.P.-.UG.5.-.-.AE.50.5,0.P.VA.-., 3 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 6000 psi (420 bar), Kein Bypass
Produktname |
Druckfilter Eaton HP3
|
Katalognummer |
HP3.170-0000
|
Produkt Länge/Tiefe |
165.65 mm
|
Produkthöhe |
385.75 mm
|
Produktbreite |
115.02 mm
|
Produktgewicht |
11.8 kg
|
Einhaltung(en) |
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU AD 2000 |
Produkttyp |
Druckfilter
|
Modellcode |
HP3.170.3VG.HR.E.P.-.UG.5.-.-.AE.50.5,0.P.VA.-.
|
Anschlussart |
-16 SAE-Gewindeanschluss
|
Filtertyp |
Hochdruckfilter
|
Material |
Karbonstahl
EN-GJS-400-18-LT |
Abscheiderate |
10,0 µm
|
Anwendung |
Hochdruckfilter
|
Spezifikation |
Normen
|
Codestempel |
Keine
|
Filterweiten |
3 VG
|
Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
Flüssigkeitsgruppe (DGRL 2017/68/EU) |
2
|
Anzeigetyp |
Elektrisch/optisch
|
Dichtungsmat. |
Nitril
|
Elementeinsturzbewertung |
2320 psi (160 bar)
|
Betriebstemperatur - max. |
100 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Ventilkonfigurationsoptionen |
Kein Bypass
|
Betriebsdruck - max. |
6000 psi (420 bar)
|