Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

LF101-0008
Modellcode: LF.101.3VG.16.S1.P.-.UG.5.-.-.-.5.P.-.-.-

Eaton LF-Druckfilter, LF.101.3VG.16.S1.P.-.UG.5.-.-.-, 3VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 464 psi (32 bar), Bypass auf 3,5 bar (51 psi)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilter Eaton LF
Katalognummer
LF101-0008
Produkt Länge/Tiefe
105.01 mm
Produkthöhe
297.01 mm
Produktbreite
102.49 mm
Produktgewicht
4.09 kg
Einhaltung(en)
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Produkttyp
Druckfilter
Modellcode
LF.101.3VG.16.S1.P.-.UG.5.-.-.-.5.P.-.-.-

Produktspezifikationen

Anschlussart
-16 SAE-Gewindeanschluss
Filtertyp
Inline-Filter
Niederdruckfilter
Material
Aluminium
Anwendung
Eingebaut in Saug-, Druck- und Rücklaufleitungen
Spezifikation
Normen
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Anzeigetyp
Keine
Dichtungsmat.
Nitril
Elementeinsturzbewertung
232 psi (16 bar)
Betriebstemperatur - max.
100 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Ventilkonfigurationsoptionen
Bypass auf 3,5 bar (51 psi)
Betriebsdruck - max.
464 psi (32 bar)

Produktspezifikation exportieren