Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

LF401-0001
Modellcode: LF401.10VG.30.E.P.-.FS.8.P.-.-.-

Eaton LF-Druckfilter, LF401.10VG.30.E.P.-.FS.8.P.-.-.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 464 psi (32 bar), Kein Bypass

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Druckfilter Eaton LF
Katalognummer
LF401-0001
Produkt Länge/Tiefe
137.55 mm
Produkthöhe
554.99 mm
Produktbreite
150.02 mm
Produktgewicht
20.87 kg
Einhaltung(en)
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Produkttyp
Druckfilter
Modellcode
LF401.10VG.30.E.P.-.FS.8.P.-.-.-

Produktspezifikationen

Anschlussart
2" SAE/ANSI Flansch
Filtertyp
Niederdruckfilter
Material
EN-GJS-400-18-LT
Anwendung
Eingebaut in Saug-, Druck- und Rücklaufleitungen
Spezifikation
Normen
Codestempel
Keine
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Flüssigkeitsgruppe (DGRL 2017/68/EU)
2
Anzeigetyp
Keine
Dichtungsmat.
Nitril
Elementeinsturzbewertung
435 psi (30 bar)
Betriebstemperatur - max.
100 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Ventilkonfigurationsoptionen
Kein Bypass
Betriebsdruck - max.
464 psi (32 bar)

Produktspezifikation exportieren