Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

ML450-0000
Modellcode: ML.450.3VG.30.E.P.-.UG.7 .S2.AOR.5,0.P.-

Eaton ML,MLO Hydraulik- und Schmierfilter, ML.450.3VG.30.E.P.-.UG.7 .S2.AOR.5,0.P.-, 3 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 160 bar (2320 psi), Bypass auf 7 bar (102 psi)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton ML, MLO Medium Pressure Filter
Katalognummer
ML450-0000
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
535 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
13.5 kg
Einhaltung(en)
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Produkttyp
Mitteldruckfilter
Modellcode
ML.450.3VG.30.E.P.-.UG.7 .S2.AOR.5,0.P.-

Produktspezifikationen

Anschlussart
24 SAE threaded
Filtertyp
Inline-Filter
Mitteldruckfilter
Material
Karbonstahl
Aluminum
Anwendung
Eingebaut in Druckleitungen; Gewindeausführung
Spezifikation
Normen
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Flüssigkeitsgruppe (DGRL 2017/68/EU)
2
Anzeigetyp
Optisch
Dichtungsmat.
Nitril
Elementeinsturzbewertung
435 psi (30 bar)
Betriebstemperatur - max.
100 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Ventilkonfigurationsoptionen
Bypass auf 7 bar (102 psi)
Betriebsdruck - max.
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.