Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hydraulik-&Schmierstofffilter

ML, MLO

Druckfilter der Baureihe ML und MLO von Eaton sind für Betriebsdrücke bis 160 bar geeignet und werden direkt in die Rohrleitung (inline) eingebaut. Druckspitzen werden mit ausreichender Sicherheit aufgenommen. Sie verfügen über optische/elektrische Differenzdruckanzeigen und sind mit Bypassventil erhältlich. Die Konstruktion aus Aluminium und C-Stahl sorgt für ein geringes Gewicht.

Filtertyp
Inline-Ausführung
Max. Betriebsdruck
160 bar
Betriebstemperatur
-10 bis 80 °C

Hauptmerkmale

  • Einfache Wartung
  • Hohe intrinsische Stabilität
  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten

Anwendungen:

  • Mineralöle
  • Wasserbasierte Emulsionen
  • Wasserglykol
  • Die meisten synthetischen Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Design Temperatur: -10 bis +100 °C
Betriebstemperatur: -10 bis +80 °C
Betriebsmedium Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Max. Betriebsdruck: 160 bar
Prüfdruck: 229 bar
Prozessanschluss: Gewindeanschluss
Gehäusematerial: AL; C-Stahl
Dichtungsmaterial: Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage
Einbaulage: vertikal
Download Links