Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hydraulik-&Schmierstofffilter

HPF, HPFO

Die Druckfilter der Baureihe HPF verfügen über einen vorderen Verteiler und sind für einen Betriebsdruck von bis zu 315 bar geeignet. Sie werden per Flanschmontage in das Hydrauliksystem eingebaut und verfügen über visuelle bzw. elektrische DP-Anzeigen.

Filtertyp
Flanschanbau
Max. Betriebsdruck
315 bar
Betriebstemperatur
-10 bis 80 °C

Hauptmerkmale

  • Sternförmiges, gefaltetes Filtermaterial
  • Durchflussrichtung von außen nach innen
  • Hohe intrinsische Stabilität
  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten

Anwendungen

  • Alle Mineralöle
  • Wasserbasierte Emulsionen
  • Die meisten synthetischen Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Temperaturbereich: -10 bis +80 °C (kurzzeitig +100 °C)
Betriebsmedium: Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Max. Betriebsdruck: 315 bar
Prüfdruck: 450 bar
Anschlusssystem: Flanschanbau
Gehäusematerial: C-Stahl
Dichtungsmaterial: Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage
Einbaulage: vertikal
Download Links
X
Download Close