Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

NBF40-0210
Modellcode: NBF40.3VL.P.G.7.III.-

Eaton NBF-Belüftungsfilter, NBF40.3VL.P.G.7.III.-, 3 VL, Mikroglas (VL), Nitril

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton NBF Belüftungsfilter
Katalognummer
NBF40-0210
Produkt Länge/Tiefe
114.81 mm
Produkthöhe
231.91 mm
Produktbreite
114.81 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
G Threads per ISO 228
Produkttyp
Belüftungsfilter
Modellcode
NBF40.3VL.P.G.7.III.-

Produktspezifikationen

Anschlussart
G 1 1/2″ Gewindeanschluss
Filtertyp
Belüftungsfilter
Anwendung
Verhindert die Kontamination des Tankinhalts durch Luftaustausch oder Kondensation von Wasser im Behälter
Spezifikation
Normen
Codestempel
Keine
Filterweiten
3 VL
Filtermedientyp
Mikroglas (VL)
Flüssigkeitsgruppe (DGRL 2017/68/EU)
2
Dichtungsmat.
Nitril

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.