Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 2 A, AC 440 V, V88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
NS2
|
| EAN |
5027590504706
|
| UPC |
051712484862
|
| Produkt Länge/Tiefe |
62 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
15.4 g
|
| Zertifikat(e) |
Nicht zutreffend
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Stromtyp |
AC
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
440 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
NS
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt
|
| Konstruktion |
BS88/F1
|
| Baugröße |
F1
|
| Sicherungsform |
gekröpfte Messerfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
440 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|