Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, Blendenverschraubung oder DIN-Schienenmontage, Sicherungshalter hinten/Sicherungshalteranschlüsse hinten, weiß, Sicherungseinsatz NSD, BS88, IEC 60269
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
32NNSBSWHITE
|
| EAN |
5027590476980
|
| Produkt Länge/Tiefe |
156 mm
|
| Produkthöhe |
91 mm
|
| Produktbreite |
132 mm
|
| Produktgewicht |
121.3 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse holder
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Anschlussart |
Sonstige
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Ausstattung: |
Zwei Gegenbolzen
|
| Nennspannung bei AC |
550 V AC
|
| Sicherungstyp |
NSD
|
| Farbe |
Weiß
|
| Bus-Befestigungsart |
Ja
|
| Anschlusstechnik |
Gegenbolzen/Gegenbolzen
|
| Baugröße |
Sonstige
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Typ |
Sicherungszubehör
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Ausführung |
Safeloc
|