Dokument herunterladen () von 20

NSD20M36

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 20 A, AC 415 V, V88/F2, 18 x 59 mm, gM, 20M36

Listenpreis €14.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NSD20M36
EAN
5027590504850
UPC
051712844482
Produkt Länge/Tiefe
58.5 mm
Produkthöhe
13.8 mm
Produktbreite
13.8 mm
Produktgewicht
25.5 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Ausstattung:
gekröpfte Messerfahnen
Sicherungsgröße
BS88/F1
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Motorbemessungsleistung
20M36
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gM
Sicherungstyp
NSD
Betriebsklasse
gM (Motorschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
0.88 W
Anschlusstechnik
Endblatt
Konstruktion
BS88/F2
Baugröße
F2
Sicherungsform
gekröpfte Messerfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
32NNS SafeLOC-Sicherungshalter
SC32 Safeclip-Sicherungshalter
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Besondere Merkmale
Hohe Bruchkapazität
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren