Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SC32BH
SAFECLIP 32A BUSBAR/ FRONT CONNECTED

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 32 A; AC 550 V; BS88/F1; 1P; BS; Sammelschienenmontage; Frontanschluss; schwarz; Sicherungseinsatz NSD; BS88-2

Listenpreis EUR16.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SC32BH
EAN
5027590508964
UPC
051712419451
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
59 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
101.3 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
SAFECLIP 32A BUSBAR/ FRONT CONNECTED

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
32 A
Anschlussart
Sonstige
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
550 V AC
Sicherungstyp
NSD
Zubehör
NSC-LINK, SC32LOCK, DIN-20-32
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Ja
Anschlusstechnik
Sammelschienen-/Frontanschluss
Baugröße
Sonstiges
Montageart
aufschraubbar
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Safeclip

Produktspezifikation exportieren