Dokument herunterladen () von 20

NS10

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 10A, AC 440 V, V88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NS10
EAN
5027590504683
UPC
051712392518
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
16.2 g
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
10 A
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
440 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
NS
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Endblatt
Konstruktion
BS88/F1
Baugröße
F1
Sicherungsform
gekröpfte Messerfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
440 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.