Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, Blendenverschraubung oder DIN-Schienenmontage, Sicherungshalter frontseitig/Sicherungshalteranschlüsse frontseitig, grün, Sicherungseinsatz NSD, BS88, IEC 60269
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
32NNSFGREEN
|
| EAN |
5027590477031
|
| Produkt Länge/Tiefe |
26 mm
|
| Produkthöhe |
48 mm
|
| Produktbreite |
77 mm
|
| Produktgewicht |
92 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse holder
|
| Modellcode |
FUSE HOLDER 32A 550V UNIT GREEN
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Anschlussart |
Schraubklemme
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Nennspannung bei AC |
550 V AC
|
| Sicherungstyp |
NSD
|
| Farbe |
Grün
|
| Bus-Befestigungsart |
Ja
|
| Anschlusstechnik |
Frontanschluss/Frontanschluss
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Typ |
Sicherungszubehör
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Ausführung |
Safeloc
|