Dokument herunterladen () von 20

NSD4

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 4 A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG

Listenpreis EUR5.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NSD4
EAN
5027590504935
UPC
051712840347
Produkt Länge/Tiefe
58.5 mm
Produkthöhe
13.8 mm
Produktbreite
13.8 mm
Produktgewicht
16.15 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
4 A
Ausstattung:
gekröpfte Messerfahnen
Sicherungsgröße
BS88/F1
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
NSD
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Kontaktmaterial
Gekröpfte Messerfahne, HRC
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Watt-Verluste
1.4 W
Anschlusstechnik
Endblatt
Konstruktion
BS88/F1
Baugröße
F1
Sicherungsform
gekröpfte Messerfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
32NNS SafeLOC-Sicherungshalter
SC32 Safeclip-Sicherungshalter
Menge
20
Betriebsspannung
550 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren