Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 1500 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Blatt-Verbindungen
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-160A-2XL-15
|
EAN |
5996516001158
|
UPC |
051712374330
|
Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
190.4 mm
|
Produktgewicht |
1614 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
Stromstärkewert |
160 A
|
Abschaltleistung |
30 kAIC
|
Betriebsspannung |
1500 V DC
|
Watt-Verluste |
50 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-2XL
|
Material |
Keramikkörper
|
Geeignet für |
SD2XL-S-PV XL Sicherungssockel
|