Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-16A10F

Eaton Bussmann Series Photovoltaik-Sicherungen, 1000 V DC, 16 A, 50 kAIC, ohne Kennmelder, IEC 60269-6, Ausführung A, Klasse gPV, Zeitkonstante: 1 bis 3 ms, Aderendhülse x Aderendhülse

Listenpreis EUR8.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-16A10F
EAN
5027590505598
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
9.4 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified
CCC Marked
Produkttyp
Superflinke Photovoltaiksicherung

Electrical data

Stromstärkewert
16A
Betriebsspannung
1000 Vdc
Abschaltleistung
50 kAIC
Klasse
Klasse gPV

Product specifications

Anwendung
Anschlusskästen, Wechselrichter, PV-Kabelbäume, Photovoltaik-Stränge
Sicherungstyp
PV-A10F
Sicherungsgröße
10 x 38 mm
Menge
10

Compatible fuse holders

Geeignet für
CHPV Modularer Sicherungshalter
HPV-DV-Inline-Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren