Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-1A10F
Modellcode: 1A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm

Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen, 1000 V DC, 1 A, 50 kAIC, ohne Kennmelder, IEC 60269-6 Typ A, Klasse gPV, Zeitkonstante: 1 bis 3 ms, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende

Listenpreis EUR8.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-1A10F
EAN
5027590505659
UPC
051712243629
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
9.7 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Listed
UL 2579
CSA Certified
UL Listed file E1230
CCC Marked
Produkttyp
Superflinke Photovoltaiksicherung
Modellcode
1A 1000V DC SOLAR FERRULE 10x38mm

Electrical data

Stromstärkewert
1 A
Betriebsspannung
1000 Vdc
Abschaltleistung
50 kAIC
Klasse
Klasse gPV

Product specifications

Anwendung
Anschlusskästen, Wechselrichter, PV-Kabelbäume, Photovoltaik-Stränge
Sicherungstyp
PV-A10F
Sicherungsgröße
10 x 38 mm
Menge
10

Compatible fuse holders

Geeignet für
CHPV Modularer Sicherungshalter
HPV-DV-Inline-Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren