Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-20A10-1P

Eaton Bussmann Serie Photovoltaik-Sicherungen, 1000 Vdc, 20A, 50 kAIC, nicht anzeigend, IEC 60269-6 Typ A, Klasse gPV, Zeitkonstante: 1-3 ms, Einzelne Leiterplattenhalterung

Listenpreis EUR9.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-20A10-1P
EAN
5027590505772
Produkt Länge/Tiefe
44 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
12.3 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified
CCC
Produkttyp
Superflinke Photovoltaiksicherung

Electrical data

Stromstärkewert
20A
Betriebsspannung
1000 Vdc
Abschaltleistung
50 kAIC
Klasse
Klasse gPV

Product specifications

Anwendung
Anschlusskästen, Wechselrichter, PV-Kabelbäume, Photovoltaik-Stränge
Sicherungstyp
PV-A10-1P
Sicherungsgröße
10 x 38 mm
Menge
10

Compatible fuse holders

Geeignet für
CHPV Modularer Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.