Eaton Bussmann series Fotovoltaiksicherungen, Schraubdeckel, Wechselrichter, Solaranwendung, 250 A,1000 V
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-250A-2XL-3B
|
EAN |
5027590409766
|
Produkt Länge/Tiefe |
217 mm
|
Produkthöhe |
82 mm
|
Produktbreite |
94 mm
|
Produktgewicht |
2657 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
Stromstärkewert |
250 A
|
Abschaltleistung |
33 kAIC
|
Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-2XL-3B
|
Material |
Keramikkörper
|