Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-250A-3L-15

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Schraubverbindungen

Listenpreis EUR360.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-250A-3L-15
EAN
5996516001189
UPC
051712372121
Produkt Länge/Tiefe
217 mm
Produkthöhe
82 mm
Produktbreite
94 mm
Produktgewicht
2035 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified
Produkttyp
Superflinke Photovoltaiksicherung

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
1500 V DC
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse gPV

Product specifications

Anwendung
photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
Sicherungstyp
PV-3L-15
Sicherungsgröße
3L

Compatible fuse holders

Geeignet für
SD3L-S-PV XL Sicherungssockel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.