Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PV-355AF3

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 355 A, DC 1000 V, Größe 3, 76 x 92 x 91 mm, gPV, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR471.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-355AF3
EAN
5027590340625
UPC
051712698559
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
1482 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL 2579
Produkttyp
Superflinke Photovoltaiksicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
355 A
Klasse
Klasse gPV
Abschaltleistung
50 kAIC
Lichtbogen (I2T)
37000
Betriebsspannung
1000 Vdc
Watt-Verluste
51 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Photovoltaiksysteme, Wechselrichter, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
Ausstattung:
Bolzenbefestigung
Sicherungsgröße
3
Sicherungstyp
PV-AF3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.