Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Schraubverbindungen
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-400A-3L-15
|
EAN |
5996516001172
|
UPC |
051712372206
|
Produkt Länge/Tiefe |
217 mm
|
Produkthöhe |
82 mm
|
Produktbreite |
94 mm
|
Produktgewicht |
1966 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
Stromstärkewert |
400 A
|
Betriebsspannung |
1500 V DC
|
Abschaltleistung |
100 kAIC
|
Klasse |
Klasse gPV
|
Anwendung |
photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
|
Sicherungstyp |
PV-3L-15
|
Sicherungsgröße |
3L
|
Geeignet für |
SD3L-S-PV XL Sicherungssockel
|