Eaton Bussmann series Fotovoltaiksicherungen, 1000 V DC, 5 A, 50 kAIC, Ohne Anzeige, IEC 60269-6 Typ A, Klasse gPV, Zeitkonstante: 1-3 ms, Einzelne PCB-Halterung
| Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
| Katalognummer |
PV-5A10-1P
|
| EAN |
5027590506298
|
| UPC |
051712373517
|
| Produkt Länge/Tiefe |
44 mm
|
| Produkthöhe |
38 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
12.1 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
CSA Certified
IEC-Einstufung UL Listed CCC |
| Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
| Modellcode |
5A 1000V DC SOLAR PCB-1 10x38mm
|
| Stromstärkewert |
5 A
|
| Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
| Abschaltleistung |
50 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gPV
|
| Anwendung |
Photovoltaik-Stränge
|
| Sicherungstyp |
PV-A10-1P
|
| Sicherungsgröße |
10 x 38 mm
|
| Menge |
10
|
| Geeignet für |
CHPV Modularer Sicherungshalter
|