Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, DC 1000 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Blatt-Verbindungen
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-80A-01XL
|
EAN |
5996516000380
|
UPC |
051712372268
|
Produkt Länge/Tiefe |
46.5 mm
|
Produkthöhe |
46.5 mm
|
Produktbreite |
189 mm
|
Produktgewicht |
800 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
Stromstärkewert |
80 A
|
Abschaltleistung |
50 kAIC
|
Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
Watt-Verluste |
27 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-01XL
|
Material |
Keramikkörper
|
Geeignet für |
SD1XL-S-PV XL Sicherungssockel
|