Eaton Moeller series xEffect – PXS24 Elektronischer Schutzschalter. Elektronischer Überlastschutz für 24V DC, Fix 16A mit Fehlermeldungsausgang, Steuereingang, ohne Eingangsklemmen
Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - PXS24 Stromwächter
|
Katalognummer |
PXS24S16A002
|
EAN |
9010238011281
|
UPC |
786689167592
|
Produkt Länge/Tiefe |
127 mm
|
Produkthöhe |
93 mm
|
Produktbreite |
18 mm
|
Produktgewicht |
0.118 kg
|
Einhaltung(en) |
CE
UL508 RoHS conform |
Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 |
Produkttyp |
Stromwächter
|
Modellcode |
PXS24S-e16/F/ORT
|
Typ |
Automatisierungstechnik 24V
|
Stromstärkewert |
16 A
|
Spannungsart |
DC
|
Betriebsspannung |
24 VDC (15 VDC - 30 VDC)
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
15 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) fix |
16 A
|
Strommessung - min. |
0 A
|
Strommessung - max. |
20.8 A
|
Überlast- und Kurzschlussstromabschaltung |
Typ 1,3 x IN mit aktiver Strombegrenzung
|
Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
Einstellbare Ansprechverzögerungszeit - min. |
0 s
|
Zulässige Ansprechverzögerungszeit - max. |
0 s
|
Einstellbare Rückfallverzögerungszeit - min. |
0 s
|
Zulässige Rückfallverzögerungszeit - max. |
0 s
|
Kapazitive Last |
bis 20000 µF
|
Montageart |
Schnappbefestigung auf DIN-Schiene (EN 60715)
|
Schutzart |
IP20
|
Anzahl der Kanäle |
1
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Sammelschienentyp |
LINE (+) und GND (-); max 60A in verschiedenen Längen bis 1m
|
Ausgangsklemmen |
3x LOAD (+) und 3x GND (-)
|
Anschlusstechnik |
Push-in Klemmen
|
Anschlussquerschnitte |
2,5 mm² (flexibel mit Aderendhülse)
4 mm² (starr) |
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2,9 W
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-30° C - 55° C
|
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min. |
-40 °C
|
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max. |
100 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Merkmale |
Grün = OK; Rot = Ausgelöst
Aus = Kanal nicht in Betrieb Zweifarbig |
Funktionen |
Gleichspannung Überstrom
|
Schutz |
elektronisch
|
Besondere Merkmale |
|
Textfeldtyp |
17,5 mm x 6 mm
|