Télécharger le document () de 20
Onduleur (Alimentation de secours)

Onduleur Eaton 9SX Gen2

L'onduleur 9SX Gen2 5-11kW d’Eaton fournit une batterie de secours et une gestion d'énergie pour les équipements critiques dans les centres de données, les infrastructures informatiques distribuées, les réseaux périphériques, les baies réseau et les salles serveurs. Cet onduleur vous aide à réduire votre empreinte physique (jusqu'à 11 kW en 4U) et votre facture énergétique (certifié Energy-Star) tout en fournissant 11 % de puissance en plus par rapport à son prédécesseur. Apprentissage automatique prédictif pour identifier les besoins de remplacement de la batterie avant de subir des interruptions. Eaton 9SX Gen2 est compatible avec la carte réseau Gigabit sécurisée et la suite logicielle Brightlayer Datacenter.
Puissance
5 à 11 kW
Rendement
97,2 % dans l'unité 11 kW
Plus de puissance dans moins d'espace
Technologie à large bande

Onduleur 9SX Gen2 : optimisez votre espace avec une densité de puissance fiable

Économisez de l’espace grâce à une densité de puissance record : jusqu’à 11 kW de puissance au format 4U et 6 kW au format 3U.

Faites des économies sur vos dépenses énergétiques et de refroidissement grâce à notre onduleur labellisé Energy Star.

La version 11 kW offre un rendement énergétique record de 97,2 % grâce à des composants d’électronique de puissance de dernière génération.

Des options avancées de connectivité pour répondre aux besoins actuels.

Profitez d’une connectivité et d’une cybersécurité avancées grâce à la carte NM3 (carte réseau Gigabit) en option. Procédez à vos opérations de configuration à distance (paramétrage de votre onduleur, mises à jour du firmware, etc.). Intégrez aisément les systèmes onduleurs 9SX Gen2 grâce aux solutions digitales de notre suite logicielle Brightlayer pour datacenters.

Connectez plus d’équipements.

Les onduleurs 9SX Gen2 disposent de plus de prises que leurs prédécesseurs et permettent ainsi la connexion d’un plus grand nombre d’équipements. Les modèles 5/6 kVA offrent 3 prises C19 et 8 prises C13, tandis que les modèles 8/11 kVA sont équipés de 4 prises C19 et 8 prises C13. Cela vous garantit la flexibilité dont vous avez besoin pour répondre à tous vos besoins en matière de distribution électrique.

Préparez-vous à la dernière révolution en matière de gestion des batteries

La nouvelle technologie Eaton ABM+ tire parti de l’analyse prédictive afin de déterminer très précisément l’état de la batterie et de prévoir le moment idéal pour effectuer son remplacement sans coupure (Hot-swap), en se basant sur ses conditions réelles d’utilisation. Elle permet ainsi d’éviter les interruptions de service intempestives et les remplacements précoces de batteries. La recharge ABM+ optimisée augmente également la durée de vie des batteries de jusqu’à 50 %.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close