Télécharger le document () de 20
Bloc autonome

Exit Cube - Bloc de signalisation autonome

L’Exit Cube dispose d'un éclairage sur trois côtés, ce qui le rend adapté aux grandes et vastes surfaces telles que les entrepôts ou supermarchés. La perceptibilité optimale du liminaire est due à la luminance élevée de la couleur contrastante blanche (>500 cd/m²).

Plusieurs options de montage sont disponibles (plafonnier, mural, suspension par câble ou chaîne) pour une utilisation adaptée à diverses applications. L’autonomie d’une, trois ou huit heures peut être librement programmée en fonction de l’application.

Grâce aux LED, aux tests automatiques et la gestion centralisée (CGLine+), les coûts d'exploitation et de maintenance sont considérablement réduits.

Design innovant
Cube de signalisation sur trois côtés
Respectueux de l’environnement
Technologie de batterie Li-Ion avec rendement lumineux LED
Technologie la plus récente
Test automatique et gestion centralisée CGLine+

Caractéristiques

  • Distance de visibilité de 40 m
  • Luminance élevée >500 cd/m²
  • Autonomie de 1, 3 ou 8 h
  • Technologie CGLine+
  • Conception robuste avec résistance aux chocs IK07
  • Degré de protection IP40
  • Options de montage mural, plafonnier et suspension
  • La conception modulaire du cube en polycarbonate permet un montage simple et sécurisé en glissant simplement le cube sur l’embase installée

Une sortie, visible depuis plusieurs directions

L’Exit Cube constitue la solution idéale pour les grands espaces ouverts disposant d’une sortie visible de plusieurs directions, tels que les entrepôts et les supermarchés.

Une gestion centralisée et sûre pour une plus grande tranquillité d’esprit

Grâce à la technologie CGLine+, la gestion de l’Exit Cube est fiable et efficace.

Options de montage simples et flexibles

Support mural

Kit de montage de câble

Kit de montage de chaîne

Spécifications

RÉFÉRENCES

Luminaires

Codes d’articles Description
40071708110-UP 33040 CGL+ Exit Cube ISO E/A/B 40m

Accessoires

Codes d’articles Description
40071353444 Etrier de fixation pour Exit Cube

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage : Montage plafonnier/mural | Montage apparent | Chaîne | Suspension | Étrier de fixation
Source lumineuse : LED non interchangeable
Matièriau du boîtier : Polycarbonate
Couleur du boîtier : Blanc
Tension d’alimentation nominale, fréquence : 230 Vca, 50 Hz
Classe d’isolation : I
Degré de protection (IP) : IP40
Autonomie : 1-3-8 h
Flux lumineux nominal en mode secours : N/A
Distance de visibilité : 40 m
Degré de résistance aux chocs (IK) : IK07
Fonctionnement : Permanent/non permanent (M/NM)
Système de test : Auto Test | CGLine+
Type de luminaire : Luminaire de signalisation
Liens de téléchargement
X
Download Close