Les luminaires RoundTech MS (montage apparent) permettent une installation rapide et facile dans les plafonds où le montage encastré n'est pas pratique et offrent un design circulaire moderne. Ils abritent ingénieusement toute l'électronique dans un boîtier compact et rond, conforme à la norme IP65, de dimensions similaires à celles des RoundTech RS à montage encastré, et sont idéals pour les systèmes d’éclairage autonome.
Leur technologie E-focus rend les luminaires RoundTech MS instantanément configurables pour les chemins d'évacuation étroits et les zones anti-panique plus larges, et offre un espacement maximal haute performance de 39 m avec E-focus en mode chemin d'évacuation. La commande à code d’article unique simplifie les changements de dernière minute sur le site et réduit les possibilités d’erreurs. Les luminaires sont disponibles en plusieurs couleurs, notamment en blanc, argent, gris foncé et noir.
Grâce à sa technologie innovante E-focus, le luminaire RoundTech est configurable instantanément pour les chemins d’évacuation et l’éclairage anti-panique, ce qui simplifie la commande des luminaires et les changements de dernière minute, tout en limitant les erreurs.
La fonctionnalité E-focus vous permet de sélectionner l’éclairage dont vous avez besoin pour votre application. Ce luminaire offre à la fois un éclairage anti-panique pour les grands espaces et un éclairage ciblé.
Une esthétique homogène dans tout votre bâtiment
Grâce à leur design discret et à leurs boîtiers compacts, les luminaires s’intégrent parfaitement à l'architecture de tout bâtiment
Codes d’articles | Description |
Basis | |
RT2SSO150SA1H | Éclairage de sécurité, apparent, autonome, 1h, test manuel, 150 lm, IP44 |
CGLine+ | |
RT2SSEO200CGL3HIP | Éclairage de sécurité, apparent, autonome, 3h, AT/CGL+, IP65 |
RT2SSEO200CGL3HIPB | Éclairage de sécurité, apparent, autonome, 3h, AT/CGL+, IP65, noir |
RT2SSEO200CGL3HIPG | Éclairage de sécurité, apparent, autonome, 3h, AT/CGL+, IP65, gris |
RT2SSEO200CGL3HIPS | Éclairage de sécurité, apparent, autonome, 3h, AT/CGL+, IP65, argent |
CGLine+ High Bay | |
RT2SHEO200CGL3HIP | Éclairage de sécurité, apparent, autonome, 3h, AT/CGL+, grande hauteur,IP65 |
DALI | |
RT2SSEO200DMP3HIP | Éclairage de sécurité, apparent, autonome, 3h, DALI, 200lm, IP65 |