Les indicateurs de colmatage d’Eaton surveillent précisément le colmatage du filtre provoqué par l’accumulation de particules dans des filtres à huile hydraulique et de lubrification. Les indicateurs de colmatage s’intègrent facilement dans les systèmes de commande automatiques, et garantissent un contrôle continu de la contamination.
Les indicateurs de colmatage AE 30 et AE 40 sont des indicateurs de pression différentielle électriques. Les indicateurs de colmatage AE 70, AE 80 et AE 90 sont des indicateurs de pression différentielle électriques et optiques combinés. L'AE 10 est également disponible en version antidéflagration.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
température de service | +14 °F à +176 °F |
Résistant à la compression : | -22 °F à +212 °F |
Température de survie : | -40 °F à +212 °F |
Pression de service max. : | 6000 psi |
Différence de pression max. : | 2320 psi |