Les boîtiers de poches multiples filtrantes DUOLINE sont conçus avec deux boîtiers de poches filtrantes uniques montés à l’entrée et à la sortie par une valve papillon ou une valve à bille. Cela augmente le débit et permet au processus de filtration de s’exécuter en continu, même pendant les remplacements de poches filtrantes.
Applications poches filtrantes DUOLINE clés :
Pour des applications à débit d’entrée continu et élevé
Un ensemble de tringlerie à valve intégrale est disponible pour les boîtiers de poches filtrantes DUOLINE avec valves papillons qui permettent le fonctionnement des valves avec une seule poignée.
Les boîtiers de poches filtrantes DUOLINE sont disponibles en acier au carbone ou en acier inoxydable pour les poches filtrantes de taille 02 (double longueur). Les filetages de raccordement sont à flasque 2" ou 3".
ACCUGAF
DCF 400 / 800 / 1600
MAX-LOAD Pleated
Pièces détachées Boîtiers de filtres à poches
SENTINEL
TOPLINE
Modèles | Nombre de poches filtrantes |
Taille | Débit1 GPM (m3/h) |
Pression max. psi (bar) |
Température max. ℉ (℃) |
Volume de boîtier gal (l) |
Poids du boîtier lb (kg) |
Raccordement d’E/S |
F3AVTB0222 (TOPLINE) | 2 | 2 |
176 (40) | 150 (10) | 250 (160) | 16 (60,5) | 240 (109) | 2 po |
B0F3AVTB0322 (TOPLINE) | 2 | 2 |
176 (40) | 150 (10) | 250 (160) | 16 (60,5) | 240 (109) | 2 po |
F3AVSB00222 (SIDELINE) | 2 | 2 |
176 (40) | 150 (10) | 250 (160) | 16 (60,5) | 300 (134) | 2 po |
F3AVSB00322 (SIDELINE) | 2 | 2 |
176 (40) | 150 (10) | 250 (160) | 16 (60,5) | 330 (149,7) | 2 po |
F3AVFB00422 (FLOWLINE) | 2 | 2 |
176 (40) | 150 (10) | 250 (160) | 16 (60,5) | 200 (90,7) | 2 po |
F3AVFB00442 (FLOWLINE) | 2 | 2 |
176 (40) | 150 (10) | 250 (160) | 16 (60,5) | 200 (90,7) | 2 po |
F3AVFB00443 (FLOWLINE) | 2 | 2 |
176 (40) | 150 (10) | 250 (160) | 16 (60,5) | 200 (90,7) | 2 po |
F3AVFB011073 (FLOWLINE) | 2 | 2 |
176 (40) | 150 (10) | 250 (160) | 16 (60,5) | 200 (90,7) | 2 po |
1 Débit théorique maximal basé sur la viscosité de l’eau, spécifique à la poche filtrante. |
Le maximum d'éléments simultanés dans l'outil de comparaison est de quatre.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
Copié dans le Presse-papiers
Vous devez sélectionner au moins deux produits pour utiliser l’outil de comparaison.
Sorry, we can't get that information right now.