Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LOFSORB

Les cartouches filtrantes au charbon actif LOFSORB ont une grande capacité d’absorption, permettant d’éliminer efficacement le chlore et les composés organiques non désirés de l’eau et d’autres liquides.

Les cartouches filtrantes LOFSORB d’Eaton sont adaptées à la filtration de l’eau potable, des spiritueux, des solvants à base d’eau et de composés organiques (pour la suppression de la contamination par couleurs, odeurs et goûts), des bains galvaniques (élimination de la contamination organique des bains au nickel et au cuivre).

Filter material
Bonded porous activated carbon block
Retention
Nominal
Max. operating temperature
126 °F (52 °C)

Caractéristiques principales

  • Alternative économique aux cartouches au charbon granulaire
  • Pressé et extrudé sous haute pression
  • Empêche les particules de charbon de passer dans le filtrat
  • Excellentes caractéristiques d’absorption pour le chlore et les composés organiques

Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Spécifications

Matériau du filtre Bloc de charbon actif
Taux de rétention Type 01/04 : 1, 5, 10 Type 02 : 5 (µm)
Efficacité de rétention Nominal
Longueurs (nominales) 4,875", 5", 9,75", 20", 30" (type 01)
5", 9,75", 10", 20" (type 02)
9,75", 20" (type 04)
Code d’adaptateur ()
Cœur intérieur -
Embouts isolants Copolymère éthylène/octène
(type 01/04),
polypropylène (type 02)
Cages Toison de polypropylène et filet
Température de service max. 126 °F (52 °C)
Pression différentielle maximale dans le sens du débit

101 psid (7 bar) (type 01/04)
36 psid 2,5 bar (type 02)

Liens de téléchargement
X
Download Close