Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LOFWIND

Les cartouches filtrantes LOFWIND offrent une large gamme de taux de rétention. La structure de pore classée permet une rétention efficace des particules. Elles sont également caractérisées par une pression différentielle initiale basse combinée à des débits d’entrée élevés.

Les cartouches filtrantes LOFWIND d’Eaton sont adaptées pour la filtration de produits chimiques de traitement, de produits chimiques pour la photographie, de révélateurs de pellicules, de solvants, de bains galvaniques, d’huiles comestibles, matières grasses, solutions acides et basiques, d’eau de traitement, ainsi que pour le traitement de l’eau, la préparation de condensat et le dessalement d’eau de mer.

Filter material
Bleached cotton, Fiberglass, washed Polypropylene
Retention
Nominal
Max. operating temperature
Polypropylene: 176 °F (80 °C); Cotton: 320 °F (160 °C); Glass fieber: 752 °F (400 °C)

Caractéristiques principales

  • Cartouches filtrantes en profondeur bobinées
  • Large gamme d’applications grâce à une vaste compatibilité chimique
  • De nombreuses combinaisons différentes de matériaux filtrants et noyaux internes
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Spécifications

Matériau du filtre Polypropylène, coton blanchi, fibre de verre
Taux de rétention 1, 5, 10, 25, 50, 75 ,100 (µm)
Efficacité de rétention Nominal
Longueurs (nominales) 9,75”, 10”, 19,5”, 20”, 29,25”, 30”, 40”
Codes d’adaptateur ()
Cœur intérieur Polypropylène, acier inoxydable,
Embouts isolants -
Cages -
Température de service max. Polypropylène : 176 °F (80 °C)
Coton : 320 °F (160 °C)
Fibre de verre : 752 °F (400 °C)
Pression différentielle maximale dans le sens du débit

36 psid à 86 °F (2,5 bar à 30 °C)

Liens de téléchargement
X
Download Close