Télécharger le document () de 20

010794
Model Code: WS7-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting frame profile, vertical, L=875mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile vertical / outside
Catalog Number
010794
EAN
4015080107941
Product Length/Depth
8 mm
Product Height
875 mm
Product Width
11 mm
Product Weight
1.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
WS7-ID

Spécifications du produit

Used with
For wall-mounting distribution system
Ci insulated enclosure
Distribution board assembly
Section for mounting frame
Special features
Order fixing screws seperately
Type
  • Ci insulated enclosure
  • Distribution board assembly
  • Section for mounting frame
Surface finishing
Galvanized C section
Color
Other
Unit type
Single unit
RAL-number
0
Material
Steel
Model
Other
Profile shape
Vertical section (outside)
Functions
Distribution board assembly
Number of 125 mm grid spacings
7

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.