Télécharger le document () de 20

102364
Model Code: BP-F-1200/20/3-P

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Armoire au sol avec poignée pivotante de verrouillage, L = 1200 mm, H = 2060 mm, P = 300 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Colonne vide xEnergy Basic
Numéro de catalogue
102364
EAN
4015081022526
Longueur du produit
300 mm
Hauteur du produit
2060 mm
Largeur du produit
1200 mm
Poids du produit
76 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
BP-F-1200/20/3-P

Delivery program

Type
Appareil de base
Application
Installation à l'intérieur
Couleur
Gris clair (RAL 7035)
Gray

Technical data - mechanical

Traitement de surface
Revêtement en poudre
Revêtement par poudre
Mode de pose
Armoire au sol
Indépendant
Matériel
Tôle d'acier
Acier
Qualité du matériau
Autre
Nombre d'ouvertures de connecteur
0
Nombre de portes/couvercles
2
Nombre de serrures
0
Charge autorisée de porte selon IEC 62208 - max.
0 N
Charge autorisée de boîtier selon IEC 62208 - max.
0 N
Charge autorisée de la platine de montage selon IEC 62208 - max.
0 N
Type de porte/cache
Levier rotatif
Catégorie de matériel
Tôle d'acier
Type d’installation
Installation au sol possible

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît centr autonome sup (IEC 60890)
275 W
Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît centr mont mur sup (IEC 60890)
247 W
Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît centr autonome sup (IEC 60890)
552 W
Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît centr mont mur sup (IEC 60890)
496 W
Temp amb puiss diss 35 °C delta T:20 °C boît indiv auton sup (IEC 60890)
280 W
Temp amb puiss diss 35 °C delta T:20 °C boît départ auton sup (IEC 60890)
278 W
Temp amb puiss diss 35 °C delta T:20 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890)
259 W
Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît dép mont mur sup (IEC 60890)
252 W
Temp amb puiss diss 35 °C delta T:35 °C boît indiv auton sup (IEC 60890)
562 W
Temp amb puiss diss 35 °C delta T:35 °C boît départ auton sup (IEC 60890)
557 W
Temp amb puiss diss 35 °C delta T:35 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890)
520 W
Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît dép mont mur sup (IEC 60890)
506 W
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890
0 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Ne s'applique pas pour les installations extérieures.
10.2.5 Levage
Monté et fixé conformément à la dernière notice d'instructions applicable.
10.2.6 Essai de choc
IK08
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
IP30
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.5 Protection contre les chocs électriques
< 0,1 Ω , répond aux exigences de la norme du produit.
10.6 Montage de matériel
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
4 kV
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Ne s'applique pas aux boîtiers en métal.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Répond aux exigences de la norme du produit.

Additional information

Fonction
Plaque de montage réglable en profondeur
Finition CEM
Équipé de :
Porte
Fonctions
Appareil de base
Numéro RAL
7035
Adapté à
Montage métrique

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.