Contacteurs de puissance DILM Moeller® series Eaton pour l'industrie des semi-conducteurs selon SEMI F47, 380 V 400 V : 65 A, RAC 48 : 42 à 48 V 50/60 Hz, bornes à vis
Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILMF contacteur pour les industries des semi-conducteurs
|
Numéro de catalogue |
104467
|
EAN |
4015081042845
|
Longueur du produit |
132.1 mm
|
Hauteur du produit |
115 mm
|
Largeur du produit |
55 mm
|
Poids du produit |
1.04 kg
|
Certifications |
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1 CSA CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL UL File No.: E29096 CE CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX |
Notes de catalogue |
Également testé conformément à la norme AC-3e.
|
Code de modèle |
DILMF65(RAC48)
|
Équipé de : |
Module de protection intégré
|
Nombre de pôles |
Tripolaire
|
Application |
Contacteur de puissance pour l'industrie des semiconducteurs selon SEMI F47
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
Résistance par pôle |
1.86 mΩ
|
Adapté à |
SEMI F47, Circuits magnétiques
Moteurs de classe d'efficacité IE3 également |
Catégorie d'utilisation |
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement |
Type de tension |
AC
|
Raccordement |
Bornes à vis
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
Émissions |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
Immunité aux interférences |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
85 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
65 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
65 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V |
65 A
|
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
65 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
37 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
25 A
|
Courant assigné d'emploi AC-4, 400 V |
25 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V |
25 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V |
20 A
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz |
22 kW
|
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
39 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
7 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz |
13 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz |
14 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz |
16 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
17 kW
|
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
250 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, CCCN (UL/CSA) 250 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) |
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V) |
100 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA)
250/150 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA) 65 kA, CB, CCCN (UL/CSA) 30/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA) |
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
30 kA, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
30/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA) 250 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) 250/150 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA) |
Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé) |
180 A
|
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé) |
72 A
|
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
200 A
|
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
88 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
|
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
50 ms
|
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
45 ms
|
Tension d'ouverture |
Avec bobine CA : 0,5 - 0,2 x UC, bobine CA
|
Facteur de marche |
100 %
|
Tension d'appel |
0,8 à 1,15 V AC x Uc
|
Consommation d’appel, 50 Hz |
45 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
|
Consommation de maintien, 50 Hz |
1,3 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
1,5 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz |
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
42 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
48 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
42 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
48 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
0 V
|
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
5 HP
|
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
20 HP
|
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
15 HP
|
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
25 HP
|
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
50 HP
|
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
60 HP
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast |
88 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
88 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé) |
Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini |
390 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
65 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA) |
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur |
30 HP, 480 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
15 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 42 A, 240 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) 41 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 10 HP, 200 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) 40 HP, 600 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) 32,2 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 40 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance |
88 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène |
88 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
17.1 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
5.7 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
65 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
1.3 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|