Interrupteur de position LS série Moeller® Eaton, levier à galet ajustable, Unité complète, 1 F, 1 O, Contact à action brusque - Oui, Borne à vis, jaune, Matière isolante, -25 - +70 °C
Nom du produit |
Eaton Moeller® series LS Position switch
|
Numéro de catalogue |
106803
|
EAN |
4015081065707
|
Longueur du produit |
33.5 mm
|
Hauteur du produit |
120 mm
|
Largeur du produit |
31 mm
|
Poids du produit |
0.085 kg
|
Certifications |
CE
CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947 UL CSA IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 UL 508 CSA File No.: 012528 |
Code de modèle |
LS-S11S/RLA
|
Type de raccordement électrique |
entrée de câble métrique
|
Couleur du boîtier |
Couvercle jaune
|
Matériau du boîtier |
Polyamide PA66-GF25
Matière isolante Matière plastique |
Fonction |
Contact à action brusque
Manœuvre positive d'ouverture manœuvre positive d'ouverture |
Type de fonction de commutation |
interrupteur à rupture rapide
|
Type de connexion |
Borne à vis
|
Degré de protection |
IP66/IP67
Autre NEMA |
Longévité |
8 000 000 manœuvres mécaniques
|
Fréquence de fonctionnement |
6000 opérations/h
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
Levier à galet réglable
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4000 V AC
|
Précision de répétition |
0,15 mm (contacts/pouvoir de coupure)
|
Adapté à |
Fonctions de sécurité
|
Type |
|
Position de montage |
Telle que requise
|
Résistance aux chocs |
25 g, Contact à action lente, Mécanique, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78 |
Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
1 kA
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
400 V
|
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V |
6 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V |
0.6 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 125 V |
0.8 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V |
3 A
|
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 6 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
Fréquence d'alimentation |
Max. 400 Hz, Contacts
|
Force d'actionnement en début/fin de course |
1,0 N/8,0 N
|
Couple d'activation des entraînements rotatifs |
0.2 Nm
|
Type d’actionneur |
Levier à galet réglable
|
Vitesse de fonctionnement |
Pour angle d’attaque α = 30°, L = 125 mm
Max. 1,5 m/s (avec came DIN, actionnement mécanique) |
Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 10 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 24 V DC/5 mA)
1 défaillance pour 5 000 000 manœuvres (déterminées statistiquement, à 5 V DC/1 mA) |
Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz |
Sans objet
|
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière |
Sans objet
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.17 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
6 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|