Télécharger le document () de 20

108291
Model Code: BPZ-FPP-400/300-BL

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Plastron avec insert en matière plastique, pour HxL=300x400 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Plastron xEnergy Basic
Numéro de catalogue
108291
EAN
4015081078059
Longueur du produit
25 mm
Hauteur du produit
300 mm
Largeur du produit
320 mm
Poids du produit
1.1 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
BPZ-FPP-400/300-BL

Delivery program

Type
Equipements complémentaires
Couleur
Gris clair (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Traitement de surface
Revêtement en poudre
Revêtement par poudre
Mode de pose
Montage encastré
Montage en saillie
Armoire au sol
Position de montage
Horizontal
Matériel
Acier
Tôle d'acier/matière plastique
Nombre d'unités en hauteur (HE)
0
Type de passage de câble
Lisse
Matière du boîtier
Tôle d'acier/matière plastique
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
300 mm
Adapté à la largeur de boîtier
400 mm
Convient pour largeur
400 mm

Additional information

Fonctions
Equipements complémentaires

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.