Télécharger le document () de 20

111145
Model Code: BPZ-WB3S-1200/12/2

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Wall box for 3-step system HxWxD=1260x1200x240mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
111145
EAN
4015081107063
Product Length/Depth
240 mm
Product Height
1233 mm
Product Width
1206 mm
Product Weight
11.22 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-WB3S-1200/12/2

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Other
Application
Three steps system
Color
Stainless steel

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Flush mounting
Material
Metal
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
1260 mm
Suitable for enclosure building length/depth
240 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for length/depth
240 mm
Suitable for width
1200 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.