Systèmes BT Eaton xEnergy Basic tableau de distribution basse tension. Cadre de porte avec porte en tôle d'acier et Verrouillage à trois points pour système en trois parties, L = 600 mm, H = 2060 mm, blanc
Nom du produit |
Eaton Cadre de porte xEnergy Basic
|
Numéro de catalogue |
111193
|
EAN |
4015081107544
|
Longueur du produit |
70 mm
|
Hauteur du produit |
2065 mm
|
Largeur du produit |
635 mm
|
Poids du produit |
15.01 kg
|
Conformité |
RoHS conform
|
Code de modèle |
BP-U-3S-600/20-W
|
Type |
Equipements complémentaires
|
Modèle |
Porte de verrouillage
|
Couleur |
Blanc signalisation (RAL 9016)
Blanc |
Traitement de surface |
Revêtement par poudre
Revêtement en poudre |
Mode de pose |
Montage encastré
|
Matériel |
Tôle d'acier
Acier |
Type de porte/cache |
Verrouillage à 3 points
|
Matière du boîtier |
Tôle d'acier
|
Convient pour hauteur |
2060 mm
|
Convient pour largeur |
600 mm
|
Fonction |
Finition CEM
|
Fonctions |
Equipements complémentaires
|