Télécharger le document () de 20

111194
Model Code: BP-U-3S-600/17-P-W

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Cadre de porte, porte en tôle d'acier, levier à galet de verrouillage pour système en trois parties, L = 600 mm, H = 1760 mm, blanc

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Cadre de porte xEnergy Basic
Numéro de catalogue
111194
EAN
4015081107551
Longueur du produit
70 mm
Hauteur du produit
1765 mm
Largeur du produit
635 mm
Poids du produit
13.09 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
BP-U-3S-600/17-P-W

Delivery program

Type
Equipements complémentaires
Modèle
Porte à butée
Couleur
Blanc signalisation (RAL 9016)
Blanc

Technical data - mechanical

Traitement de surface
Revêtement par poudre
Revêtement en poudre
Mode de pose
Montage encastré
Matériel
Tôle d'acier
Acier
Type de porte/cache
poignée pivotante
Matière du boîtier
Tôle d'acier
Convient pour hauteur
1760 mm
Convient pour largeur
600 mm

Additional information

Fonction
Finition CEM
Fonctions
Equipements complémentaires

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.