Télécharger le document () de 20

111253
Model Code: BPM-U-3S-400/10

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Cadre de porte en trois parties avec porte, verrouillage à panneton double, IP54, HxL=1060x400 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Autre accessoire xEnergy Basic
Numéro de catalogue
111253
EAN
4015081108145
Longueur du produit
75 mm
Hauteur du produit
1060 mm
Largeur du produit
434 mm
Poids du produit
3.74 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
BPM-U-3S-400/10

Delivery program

Type
Equipements complémentaires
Modèle
Porte à butée
Application
Résistant à l'humidité (site d'installation)
Couleur
Gray
Gris clair (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Traitement de surface
Revêtement par poudre
Revêtement en poudre
Mode de pose
Montage encastré
Matériel
Aluminum
Degré de protection
IP54
Autre NEMA
Type de porte/cache
Serrure à panneton double
Matière du boîtier
Aluminium
Convient pour largeur
400 mm

Additional information

Fonctions
Equipements complémentaires
Fonctionnalités spéciales
Avec porte

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.