Télécharger le document () de 20

111330
Model Code: BPZ-RPP-1000/15

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Plastic back plate HxW = 1560 x 1000 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic rear panel
Catalog Number
111330
EAN
4015081108916
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
1445 mm
Product Width
918 mm
Product Weight
1.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-RPP-1000/15

Delivery program

Type
Additional equipment
Color
Gray

Technical data - mechanical

Surface finishing
Other
Mounting method
Flush mounting
Material
Plastic
Number of height units
0
Housing material
Plastic
Modular spacing
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
1 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for height
1560 mm
Suitable for width
1000 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
0
Suitable for
Rear panel use

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.