Télécharger le document () de 20

114814
Model Code: BPZ-MPL300-800

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting plate for HxW=300x800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
114814
EAN
4015081142149
Product Length/Depth
700 mm
Product Height
20 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MPL300-800

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Flush mounting
Mounting position
Horizontal
Universal
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
800 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.