Systèmes BT Eaton xEnergy Basic tableau de distribution basse tension. Cadre de porte encastré à 3 niveaux, porte métallique, poignée rotative, résistant au feu, L800mm H760mm, blanc
Nom du produit |
Eaton Cadre de porte xEnergy Basic
|
Numéro de catalogue |
116603
|
EAN |
4015081163489
|
Longueur du produit |
70 mm
|
Hauteur du produit |
765 mm
|
Largeur du produit |
835 mm
|
Poids du produit |
8.21 kg
|
Conformité |
RoHS conform
|
Code de modèle |
BP-U-3S-800/7-EW-W
|
Type |
Equipements complémentaires
|
Modèle |
Porte à butée
|
Application |
Installation à l'intérieur
|
Couleur |
Blanc signalisation (RAL 9016)
Blanc |
Traitement de surface |
Revêtement en poudre
Revêtement par poudre |
Mode de pose |
Montage encastré
|
Matériel |
Tôle d'acier
Acier |
Type de porte/cache |
Verrouillage à 3 points
|
Matière du boîtier |
Tôle d'acier
|
Convient pour largeur |
800 mm
|
Fonction |
Finition CEM
|
Classe de résistance au feu |
Résistant au feu (E60/EW60)
|
Fonctions |
Equipements complémentaires
|
Fonctionnalités spéciales |
Avec porte
|