Télécharger le document () de 20
Commercialisation bientôt interrompue

119276
Model Code: BPZ-FPK-800/250-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, for HxW=250x800mm, blind, plastic

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
119276
EAN
4015081174133
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
255 mm
Product Width
725 mm
Product Weight
0.727 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FPK-800/250-BL

Delivery program

Type
Additional equipment
Color
Light gray (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Untreated
Mounting method
Flush mounting
Floor standing distribution board
Surface mounting
Mounting position
Horizontal
Material
Plastic
Number of height units
0
Cable entry type
Blind
Housing material
Plastic
Suitable for enclosure building height
250 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for width
800 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.