Eaton Moeller® series C22 Voyant lumineux, plat, borne à boulon, Verrine bleue, LED bleu, 230 V AC
| Nom du produit | 
                                            
                                            
                                             
                                                Eaton Moeller® series C22 Indicator light
                                             
                                         | 
                                    
| Numéro de catalogue | 
                                            
                                            
                                             
                                                121648
                                             
                                         | 
                                    
| EAN | 
                                            
                                            
                                             
                                                4015081194629
                                             
                                         | 
                                    
| Longueur du produit | 
                                            
                                            
                                             
                                                56 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Hauteur du produit | 
                                            
                                            
                                             
                                                30 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Largeur du produit | 
                                            
                                            
                                             
                                                30 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Poids du produit | 
                                            
                                            
                                             
                                                0.015 kg
                                             
                                         | 
                                    
| Certifications | 
                                            
                                            
                                             
                                                UL 508  
                                        IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 Répertorié UL UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 321103 Certifié CSA UL File No.: E29184 VDE 0660 CE marking CSA File No.: 165628  | 
                                    
| Code de modèle | 
                                            
                                            
                                             
                                                C22-L-B-230
                                             
                                         | 
                                    
| Couleur de la collerette | 
                                            
                                            
                                             
                                                Autre
                                             
                                         | 
                                    
| Matériau de la collerette | 
                                            
                                            
                                             
                                                Matière plastique
                                             
                                         | 
                                    
| Forme | 
                                            
                                            
                                             
                                                Plat
                                             
                                         | 
                                    
| Type de raccordement électrique | 
                                            
                                            
                                             
                                                Raccordement à vis
                                             
                                         | 
                                    
| Équipé de : | 
                                            
                                            
                                             
                                                Source lumineuse  
                                        Collerette  | 
                                    
| Couleur de la lentille | 
                                            
                                            
                                             
                                                Bleu
                                             
                                         | 
                                    
| Couleur de l'éclairage | 
                                            
                                            
                                             
                                                Bleu
                                             
                                         | 
                                    
| Connexion au module SmartWire-DT | 
                                            
                                            
                                             
                                                Non<
                                             
                                         | 
                                    
| Degré de protection | 
                                            
                                            
                                             
                                                NEMA 4X, 13  
                                        IP67/IP69K  | 
                                    
| Position de montage | 
                                            
                                            
                                             
                                                Telle que requise
                                             
                                         | 
                                    
| Diamètre d'ouverture | 
                                            
                                            
                                             
                                                22.5 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Catégorie de surtension | 
                                            
                                            
                                             
                                                III
                                             
                                         | 
                                    
| Degré de pollution | 
                                            
                                            
                                             
                                                3
                                             
                                         | 
                                    
| Catégorie de produit | 
                                            
                                            
                                             
                                                RMQ Compact
                                             
                                         | 
                                    
| Catégorie de produit | 
                                            
                                            
                                             
                                                RMQ Compact
                                             
                                         | 
                                    
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 
                                            
                                            
                                             
                                                4 000 VAC
                                             
                                         | 
                                    
| Sections raccordables | 
                                            
                                            
                                             
                                                2 x (0,5 - 1,5) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228  
                                        2 x (0,5 - 1,5) mm², Conducteurs à âme massive  | 
                                    
| Couple de serrage | 
                                            
                                            
                                             
                                                0,8 Nm, Bornes à vis
                                             
                                         | 
                                    
| Type | 
                                            
                                            
                                             
                                                Voyants lumineux
                                             
                                         | 
                                    
| Type de tension | 
                                            
                                            
                                             
                                                AC
                                             
                                         | 
                                    
| Température ambiante de fonctionnement - min. | 
                                            
                                            
                                             
                                                -25 °C
                                             
                                         | 
                                    
| Température ambiante de fonctionnement - max. | 
                                            
                                            
                                             
                                                70 °C
                                             
                                         | 
                                    
| Résistance climatique | 
                                            
                                            
                                             
                                                Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30  
                                        Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78  | 
                                    
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) | 
                                            
                                            
                                             
                                                1 kA
                                             
                                         | 
                                    
| Tension assignée d'isolement (Ui) | 
                                            
                                            
                                             
                                                250 V
                                             
                                         | 
                                    
| Tension nominale (Ue) - min. | 
                                            
                                            
                                             
                                                230 V
                                             
                                         | 
                                    
| Tension nominale (Ue) - max. | 
                                            
                                            
                                             
                                                230 V
                                             
                                         |